2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D19110

テーブルを展開
EN
1/5
Part Number
PARTNR
Material
MAT
d - Wire diameter
D [mm]
Dm - Mean coil diameter (DE-D)
DM [mm]
L0 - Free length
L0 [mm]
Tolerance
TOL
Surface Finish
SURFIN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
D19010
Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
0.40
3.2
1000
Oiled for steel wire springs
D19020
Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
0.50
3.2
1000
Oiled for steel wire springs
D19030
Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
0.50
4.0
1000
Oiled for steel wire springs
D19040
Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
0.63
4.0
1000
Oiled for steel wire springs
D19050
Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
0.63
5.0
1000
Oiled for steel wire springs
D19060
Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
0.80
5.0
1000
Oiled for steel wire springs
D19070
Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
0.80
6.3
1000
Oiled for steel wire springs
D19080
Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
1.00
6.3
1000
Oiled for steel wire springs
D19090
Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
1.00
8.0
1000
Oiled for steel wire springs
D19100
Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
1.25
8.0
1000
Oiled for steel wire springs
D19110
Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
1.25
10.0
1000
Oiled for steel wire springs
D19120
Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
1.60
10.0
1000
Oiled for steel wire springs
D19130
Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
1.60
12.5
1000
Oiled for steel wire springs
D19140
Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
2.00
12.5
1000
Oiled for steel wire springs
D19150
Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
2.00
16.0
1000
Oiled for steel wire springs
D19160
Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
2.20
12.8
1000
Oiled for steel wire springs
D19170
Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
2.20
21.8
1000
Oiled for steel wire springs
D19180
Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
2.50
16.0
1000
Oiled for steel wire springs
D19190
Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
2.50
20.0
1000
Oiled for steel wire springs
圧縮表現を表示 (24 product)
ショートテキストSteel wire to UNI EN 10270.1 - SH
最終更新日26.09.2017 10:34:06
単位

クラフィシケーション

ECLASS 14.0

23-08-01-01 ネジ圧力バネ

ECLASS 5.1

23-08-01-01 Screw pressure spring